??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1064530000 - VSSC6 MOV 12VDC
Stückliste
Weidmueller 1064530000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1064530000
Herstellertypbezeichnung
VSSC6 MOV 12VDC
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, binär, Signalanzahl: 1, DC, 12 V, 12 A, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829866
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
12 A
Nennspannung (bei DC)
12 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.048 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen