??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1064340000 - VSSC6SL LD 12VDC 0.5A
Lista materiałowa
Weidmueller 1064340000
Preview
Manufacturer Product ID
1064340000
Manufacturer Type Description
VSSC6SL LD 12VDC 0.5A
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 1, DC, 12 V, 500 mA, Zacisk
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248829705
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
500 A
nominal voltage (at DC)
12 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD