??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1064330000 - VSSC6TRCLFG60VAC/DC0.5A
Nomenclature
Weidmueller 1064330000
Preview
Manufacturer Product ID
1064330000
Manufacturer Type Description
VSSC6TRCLFG60VAC/DC0.5A
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, analogique, Nombre des signaux: 1, AC/DC, 60 V, 85 V, 500 mA, Insert
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248829699
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
500 A
nominal voltage (at AC)
60 V
nominal voltage (at DC)
85 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.044 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés