??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1064330000 - VSSC6TRCLFG60VAC/DC0.5A
Kusovník
Weidmueller 1064330000
Preview
Manufacturer Product ID
1064330000
Manufacturer Type Description
VSSC6TRCLFG60VAC/DC0.5A
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, analogové, Počet signálů: 1, AC/DC, 60 V, 85 V, 500 mA, Svorka
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248829699
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
500 A
nominal voltage (at AC)
60 V
nominal voltage (at DC)
85 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.044 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model