??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1064260000 - VSSC6 CL FG 12VDC 0.5A
Stückliste
Weidmueller 1064260000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1064260000
Herstellertypbezeichnung
VSSC6 CL FG 12VDC 0.5A
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, Signalanzahl: 1, DC, 12 V, 500 mA, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829620
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
500 A
Nennspannung (bei DC)
12 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.041 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen