??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1064220000 - VSSC6 TR CL 12VDC 0.5A
Stückliste
Weidmueller 1064220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1064220000
Herstellertypbezeichnung
VSSC6 TR CL 12VDC 0.5A
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, Signalanzahl: 1, DC, 12 V, 500 mA, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829583
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
500 A
Nennspannung (bei DC)
12 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.043 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen