??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1064130000 - VSSC4 RC 240VAC/DC
Stückliste
Weidmueller 1064130000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1064130000
Herstellertypbezeichnung
VSSC4 RC 240VAC/DC
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 240 V, 339 V, 20 A, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829538
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
20 A
Nennspannung (bei AC)
240 V
Nennspannung (bei DC)
339 V
Masse
0.035 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen