??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1064080000 - VSSC4 TAZ 24VAC/DC
Kusovník
Weidmueller 1064080000
Preview
Manufacturer Product ID
1064080000
Manufacturer Type Description
VSSC4 TAZ 24VAC/DC
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, binární, analogové, Počet signálů: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 20 A, Svorka
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248829491
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
20 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
34 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.026 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model