??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1064060000 - VSSC4 GDT 240VAC/DC20KA
Lista materiałowa
Weidmueller 1064060000
Preview
Manufacturer Product ID
1064060000
Manufacturer Type Description
VSSC4 GDT 240VAC/DC20KA
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 1, AC/DC, 240 V, 339 V, 20 A, Zacisk
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248829477
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
20 A
nominal voltage (at AC)
240 V
nominal voltage (at DC)
339 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.037 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD