??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1064060000 - VSSC4 GDT 240VAC/DC20KA
Stückliste
Weidmueller 1064060000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1064060000
Herstellertypbezeichnung
VSSC4 GDT 240VAC/DC20KA
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 240 V, 339 V, 20 A, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829477
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
20 A
Nennspannung (bei AC)
240 V
Nennspannung (bei DC)
339 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.037 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen