??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1064010000 - VSSC4 MOV 150VAC/DC
Lista materiale
Weidmueller 1064010000
Preview
Manufacturer Product ID
1064010000
Manufacturer Type Description
VSSC4 MOV 150VAC/DC
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, binario, analogico, Numero di segnali: 1, AC/DC, 150 V, 212 V, 20 A, morsetto
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4032248829422
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
20 A
nominal voltage (at AC)
150 V
nominal voltage (at DC)
212 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD