??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1064010000 - VSSC4 MOV 150VAC/DC
Lista de materiales
Weidmueller 1064010000
Preview
Manufacturer Product ID
1064010000
Manufacturer Type Description
VSSC4 MOV 150VAC/DC
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) Protector de sobretensión, IMC, binario, analógico, Número de señales: 1, AC/DC, 150 V, 212 V, 20 A, Borne
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN-Code
4032248829422
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
20 A
nominal voltage (at AC)
150 V
nominal voltage (at DC)
212 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD