??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1063970000 - VSSC4 MOV 48VAC/DC
Lista materiałowa
Weidmueller 1063970000
Preview
Manufacturer Product ID
1063970000
Manufacturer Type Description
VSSC4 MOV 48VAC/DC
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Cyfrowe, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 20 A, Zacisk
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248829392
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
20 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.028 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD