??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1063930000 - VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
Lista materiałowa
Weidmueller 1063930000
Preview
Manufacturer Product ID
1063930000
Manufacturer Type Description
VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 300 mA, Zacisk
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248829354
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
34 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD