??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1063930000 - VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
Nomenclature
Weidmueller 1063930000
Preview
Manufacturer Product ID
1063930000
Manufacturer Type Description
VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, binaire, Nombre des signaux: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 300 mA, Insert
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248829354
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
34 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés