??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1063930000 - VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
Stückliste
Weidmueller 1063930000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1063930000
Herstellertypbezeichnung
VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 300 mA, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829354
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
300 A
Nennspannung (bei AC)
24 V
Nennspannung (bei DC)
34 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.040 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen