??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1063860000 - VSSC4 SL 48VAC/DC 0.5A
Lista de materiales
Weidmueller 1063860000
Preview
Manufacturer Product ID
1063860000
Manufacturer Type Description
VSSC4 SL 48VAC/DC 0.5A
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) Protector de sobretensión, IMC, binario, Número de señales: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 500 mA, Borne
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN-Code
4032248829293
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
500 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.028 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD