??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1063860000 - VSSC4 SL 48VAC/DC 0.5A
Kusovník
Weidmueller 1063860000
Preview
Manufacturer Product ID
1063860000
Manufacturer Type Description
VSSC4 SL 48VAC/DC 0.5A
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, binární, Počet signálů: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 500 mA, Svorka
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248829293
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
500 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.028 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model