??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1063780000 - VSSC4 CL FG48VAC/DC0.5A
Спецификация
Weidmueller 1063780000
Preview
Manufacturer Product ID
1063780000
Manufacturer Type Description
VSSC4 CL FG48VAC/DC0.5A
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, аналогов., Количество сигналов: 1, ACAC/DC, 48 V, 68 В, 500 mA, Вывод
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN-Code
4032248829231
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
500 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.027 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей