??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1063780000 - VSSC4 CL FG48VAC/DC0.5A
Lista materiałowa
Weidmueller 1063780000
Preview
Manufacturer Product ID
1063780000
Manufacturer Type Description
VSSC4 CL FG48VAC/DC0.5A
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 500 mA, Zacisk
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248829231
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
500 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.027 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD