??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1063740000 - VSSC4 CL 48VAC/DC 0.5A
Stückliste
Weidmueller 1063740000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1063740000
Herstellertypbezeichnung
VSSC4 CL 48VAC/DC 0.5A
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, Signalanzahl: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 500 mA, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829095
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
500 A
Nennspannung (bei AC)
48 V
Nennspannung (bei DC)
68 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.027 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen