??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1063500000 - WQV 70/95/2
Спецификация
Weidmueller 1063500000
Preview
Manufacturer Product ID
1063500000
Manufacturer Type Description
WQV 70/95/2
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 27.00, Изолированный: Нет, 232 A, серебристо-серый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190028329
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
27 mm
rated current
232 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.102 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей