??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1063500000 - WQV 70/95/2
Lista materiałowa
Weidmueller 1063500000
Preview
Manufacturer Product ID
1063500000
Manufacturer Type Description
WQV 70/95/2
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 27.00, Izolowany: Nie, 232 A, srebrno-szary
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4008190028329
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
27 mm
rated current
232 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.102 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD