??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1063500000 - WQV 70/95/2
Lista de materiales
Weidmueller 1063500000
Preview
Manufacturer Product ID
1063500000
Manufacturer Type Description
WQV 70/95/2
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 2, Paso en mm: 27.00, Aislado: No, 232 A, gris plata
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190028329
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
27 mm
rated current
232 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.102 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD