??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1063500000 - WQV 70/95/2
Stückliste
Weidmueller 1063500000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1063500000
Herstellertypbezeichnung
WQV 70/95/2
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 27.00, Isoliert: Nein, 232 A, silbergrau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190028329
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
27 mm
Bemessungsstrom
232 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.102 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen