??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1062670000 - WQV 6/6
Lista materiałowa
Weidmueller 1062670000
Preview
Manufacturer Product ID
1062670000
Manufacturer Type Description
WQV 6/6
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 6, Raster w mm: 8.00, Izolowany: Tak, 57 A, żółty
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4008190261771
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8 mm
rated current
57 A
Number of bridged terminals
6
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD