??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1062670000 - WQV 6/6
Lista materiale
Weidmueller 1062670000
Preview
Manufacturer Product ID
1062670000
Manufacturer Type Description
WQV 6/6
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 6, Passo in mm: 8.00, Isolato: Sì, 57 A, giallo
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4008190261771
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8 mm
rated current
57 A
Number of bridged terminals
6
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
screwable
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD