??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1062670000 - WQV 6/6
Stückliste
Weidmueller 1062670000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1062670000
Herstellertypbezeichnung
WQV 6/6
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 6, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, 57 A, gelb
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190261771
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
8 mm
Bemessungsstrom
57 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
6
Farbe
gelb
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
schraubbar
Masse
0.010 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen