1062 8.004
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1062.prj},{NB=1062 8.004},{J21=1062 8.004},{A21=8},{A3=0.750},{A8=6.200},{B1=14},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=8},{D7=0.030},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010620080040},{ID12100=0},{B4=2.250},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=44.000},{D1=3},{D3=15},{D4=93.800},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE C MA-GBO MJ 8X0,75 DIN371 TI-15},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=MJF},{A5=4HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010620080040.dxf},{ID10003=9010620080040.stp},{ID10004=9010620080040_prop.xml},{ID10005=A_9010620080040.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1062 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Bill of material
1062 8.004
Identifizierende Bestellnummer
1062 8.004
1062 8.004
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
PM HSSE C MA-GBO MJ 8X0,75 DIN371 TI-15
PM HSSE C MA-GBO MJ 8X0,75 DIN371 TI-15
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 371
Gewindeart
MJF
Gewindenenndurchmesser metrisch
8
8
mm
Gewindesteigung
0.750
0.750
mm
Gewindetoleranzklasse
4HX
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.030
0.030
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TICN
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
ZYL00802105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
ZYL21F8000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型