??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1061210000 - WEW 35/2 SW
Stückliste
Weidmueller 1061210000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1061210000
Herstellertypbezeichnung
WEW 35/2 SW
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4032248136278
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
schwarz
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.014 kg
Tiefe
46.5 mm
Höhe
56.1 mm
Breite
8 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen