??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1059990000 - CC 15/60 O4MM MC NE SI
Lista materiałowa
Weidmueller 1059990000
Preview
Manufacturer Product ID
1059990000
Manufacturer Type Description
CC 15/60 O4MM MC NE SI
Description short
Oznaczenie urządzenia, 60 mm, poliamid 66, srebrny
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248807901
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
1.2 mm
height
15 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD