??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1059850000 - THM GEW 18/9 GE
Спецификация
Weidmueller 1059850000
Preview
Manufacturer Product ID
1059850000
Manufacturer Type Description
THM GEW 18/9 GE
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 18 mm, Хлопковое волокно, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248808274
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
cotton
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.629 kg
depth
0.15 mm
height
9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей