??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1059850000 - THM GEW 18/9 GE
Nomenclature
Weidmueller 1059850000
Preview
Manufacturer Product ID
1059850000
Manufacturer Type Description
THM GEW 18/9 GE
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 18 mm, Coton, jaune
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248808274
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
cotton
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.629 kg
depth
0.15 mm
height
9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés