??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1059850000 - THM GEW 18/9 GE
Stückliste
Weidmueller 1059850000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1059850000
Herstellertypbezeichnung
THM GEW 18/9 GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 mm, Baumwollgewebe, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248808274
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Baumwolle
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.629 kg
Tiefe
0.15 mm
Höhe
9 mm
Breite
18 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen