??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1059800000 - THM GEW 17/9 WS
Спецификация
Weidmueller 1059800000
Preview
Manufacturer Product ID
1059800000
Manufacturer Type Description
THM GEW 17/9 WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 17 mm, Хлопковое волокно, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248808199
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
cotton
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.642 kg
depth
0.15 mm
height
9 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей