??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1059800000 - THM GEW 17/9 WS
Stückliste
Weidmueller 1059800000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1059800000
Herstellertypbezeichnung
THM GEW 17/9 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 mm, Baumwollgewebe, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248808199
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Baumwolle
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.642 kg
Tiefe
0.15 mm
Höhe
9 mm
Breite
17 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen