??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1059780000 - THM GEW 15/6 WS
Nomenclature
Weidmueller 1059780000
Preview
Manufacturer Product ID
1059780000
Manufacturer Type Description
THM GEW 15/6 WS
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 15 mm, Coton, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248808175
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
cotton
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.384 kg
depth
0.15 mm
height
6 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés