??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1059780000 - THM GEW 15/6 WS
Stückliste
Weidmueller 1059780000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1059780000
Herstellertypbezeichnung
THM GEW 15/6 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 mm, Baumwollgewebe, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248808175
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Baumwolle
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.384 kg
Tiefe
0.15 mm
Höhe
6 mm
Breite
15 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen