??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1058740000 - THM MT30X 15/9 GE
Stückliste
Weidmueller 1058740000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1058740000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 15/9 GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 15 mm, Polyester, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248800452
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.292 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
9 mm
Breite
15 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen