??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1056-21 - Gerätedose ECON® 10
Stückliste
1056-21
Artikel-Nr.
1056-21
EAN-Code
4013456533844
Bezeichnung
Gerätedose ECON® 10
Detaillierungsgrad
Tiefe
46 mm
Einbauöffnung
60 mm
Rohreinführungen M20
2 mm
Rohreinführungen M25
2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
2
Geräteschrauben
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. · Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen · Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen · Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen