??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1056-04 - Gerätedose
Stückliste
1056-04
Artikel-Nr.
1056-04
EAN-Code
4013456532090
Bezeichnung
Gerätedose
Detaillierungsgrad
Tiefe
46 mm
Einbauöffnung
60 mm
Rohreinführungen M20
3 mm
Rohreinführungen M25
2
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
Geräteschrauben
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum. · Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25· Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte· Mehr Raum zum Installieren· Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen