??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10550 - Misy zaczepowe z tworzywa sztucznego do rowków profilowych typu I oraz B oraz do profilu zawieszanego
Lista materiałowa
10550-00
Nr zamówienia
Typ
Forma
mm
Szerokość
105.0 mm
Szerokość
60 mm
Szerokość
19 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość
mm
Wysokość
mm
Długość
153.5 mm
Długość
136 mm
Długość
mm
Szerokość rowka
mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD