??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10550 - Bacs de récupération en plastique antistatique pour rainure de profilé de type I, rainure de profilé de type B et profil de suspension
Nomenclature
10550-01
Référence
Type
Forme
mm
Largeur
105.0 mm
Largeur
60 mm
Largeur
19 mm
Hauteur
50 mm
Hauteur
mm
Hauteur
mm
Longueur
153.5 mm
Longueur
136 mm
Longueur
mm
Largeur de rainure
mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés