??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10550-15 - Portavaso de plástico antiestático para perfiles de aluminio, cerrado
Lista de materiales
10550-15-11
Referencia
10550-15-11
Tipo
-
Forma
geschlossen mm
Anchura
33 mm
Anchura
17 mm
Anchura
25.5 mm
Anchura
23 mm
Diamètre
100 mm
Diamètre
93 mm
Diamètre
71 mm
Diamètre
5.5 mm
Altura
118 mm
Altura
112 mm
Altura
70 mm
Longitud
106.0 mm
Longitud
59 mm
Longitud
9.3 mm
Poids
0.1599 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526331
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD