??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10550-15 - Držák pohárku, z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený
Kusovník
10550-15-11
Objednací číslo
10550-15-11
Typ
-
Provedení
geschlossen mm
Šířka
33 mm
Šířka
17 mm
Šířka
25.5 mm
Šířka
23 mm
Pr?m?r
100 mm
Pr?m?r
93 mm
Pr?m?r
71 mm
Pr?m?r
5.5 mm
Výška
118 mm
Výška
112 mm
Výška
70 mm
Délka
106.0 mm
Délka
59 mm
Délka
9.3 mm
Hmotnost cca
0.1599 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526331
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model