??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10550-15 - Cup holder plastic, antistatic for aluminium profiles, closed
Bill of material
10550-15-11
Order No.
10550-15-11
Type
-
Form
geschlossen mm
width
33 mm
width
17 mm
width
25.5 mm
width
23 mm
diameter
100 mm
diameter
93 mm
diameter
71 mm
diameter
5.5 mm
height
118 mm
height
112 mm
height
70 mm
Length
106.0 mm
Length
59 mm
Length
9.3 mm
Approx. weight
0.1599 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526331
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir