??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10550-10 - Adapter z tworzywa sztucznego do rowka profilowego, odchylany
Lista materiałowa
10550-10-510
Nr zamówienia
10550-10-510
Forma
C mm
Szerokość
88 mm
Szerokość
51 mm
Szerokość
14.2 mm
Wysokość
40 mm
Długość
46.1 mm
Długość
36 mm
Długość
10.1 mm
Szerokość rowka
mm
Kąt
mm
Enter value for W
Kąt
mm
cm
inch
ft
Ciężar ok.
0.0919 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526232
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD