??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10550-10 - Adapter z tworzywa sztucznego, antystatyczny do rowka profilowego, odchylany
Lista materiałowa
10550-10-511
Nr zamówienia
10550-10-511
Szerokość
88 mm
Szerokość
51 mm
Szerokość
14.2 mm
Wysokość
40 mm
Długość
46.1 mm
Długość
36 mm
Długość
10.1 mm
Szerokość rowka
mm
Kąt
mm
Enter value for W
Kąt
mm
cm
inch
ft
Ciężar ok.
0.0896 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526249
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD