??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10550-10 - Adapter plastic for profile slot, swivelling
Bill of material
10550-10-510
Order No.
10550-10-510
Form
C mm
width
88 mm
width
51 mm
width
14.2 mm
height
40 mm
Length
46.1 mm
Length
36 mm
Length
10.1 mm
slot width
mm
Angle
mm
Введите значение для W
Angle
mm
cm
inch
ft
Approx. weight
0.0919 kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526232
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей