??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10550-10 - Adaptateurs en plastique pour rainure de profilé, pivotants
Nomenclature
10550-10-510
Référence
10550-10-510
Forme
C mm
Largeur
88 mm
Largeur
51 mm
Largeur
14.2 mm
Hauteur
40 mm
Longueur
46.1 mm
Longueur
36 mm
Longueur
10.1 mm
Largeur de rainure
mm
Angle
mm
Entrez la valeur pour W
Angle
mm
cm
inch
ft
Poids environ
0.0919 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN-Nr. norelem
4059495526232
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés